Eluttag - EO-L/UT/SH/LED - 0804128

E-nummer: 2155810

Eluttag, Stiftmönster typ L, Skruvanslutning, för Italien och andra länder, med förbättrad beröringsskydd / slutare, ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804128
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 608 (C_3_2017)
GTIN 4055626226606
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,100 g