nyhet

Eluttag - EO-L/UT/SH - 0804126

Eluttag, Stiftmönster typ L, Skruvanslutning, för Italien och andra länder, med utökat beröringsskydd/shutter, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804126
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226583