Dubbelt uttag - EO-K/PT/LED/DUO/GN - 0804124

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ K, Push-in fjäderkraftanslutning, för Danmark och andra länder, med ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804124
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226576
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g