nyhet

Eluttag - EO-K/PT/LED - 0804121

Eluttag, Stiftmönster typ K, Push-in fjäderkraftanslutning, för Danmark och andra länder, med ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804121
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226545
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Ursprungsland PL (Polen)