Eluttag - EO-K/PT - 0804119

Eluttag, Stiftmönster typ K, Push-in fjäderkraftanslutning, för Danmark och andra länder, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804119
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BE7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226521
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,800 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback