Dubbelt uttag - EO-K/UT/LED/DUO/GN - 0804118

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ K, Skruvanslutning, för Danmark och andra länder, med ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804118
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod BG461B -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226514
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g