Eluttag - EO-J/PT/GN - 0804106

Eluttag, Stiftmönster typ J, Push-in fjäderkraftanslutning, för Schweiz och andra länder, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804106
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 719 (C_2_2019)
GTIN 4055626226415
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,820 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)