Dubbelt uttag - EO-J/UT/LED/DUO - 0804103

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ J, Skruvanslutning, för Danmark och andra länder, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SEV 1011

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804103
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod BE761A -
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226385
Vikt per styck (exklusive förpackning) 137,100 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback