Eluttag - EO-J/UT/GN - 0804100

Eluttag, Stiftmönster typ J, Skruvanslutning, för Schweiz och andra länder, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804100
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226354
Vikt per styck (exklusive förpackning) 72,980 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)