nyhet

Dubbelt uttag - EO-I/UT/LED/DUO/GN - 0804092

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ I, Skruvanslutning, för Kina, Australien och andra länder, ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 och GB 1002

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804092
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226279