Eluttag - EO-I/UT/LED - 0804089

E-nummer: 2155713

Eluttag, Stiftmönster typ I, Skruvanslutning, för Kina, Australien och andra länder, ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C, GB 2009.1 och GB 1002

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804089
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BE7619 -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226248
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,400 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback