nyhet

Eluttag - EO-I/UT/GN - 0804088

Bilden visar liknande produkt

Eluttag, Stiftmönster typ I, Skruvanslutning, för Kina, Australien och andra länder, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 och GB 1002

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804088
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226231
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Ursprungsland PL (Polen)