Eluttag - EO-H/PT/LED/GN - 0804083

Eluttag, Stiftmönster typ H, Push-in fjäderkraftanslutning, för Israel, med indikatorlampa, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804083
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BG4628 -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 609 (C_3_2017)
GTIN 4055626226194
Vikt per styck (exklusive förpackning) 69,000 g