nyhet

Eluttag - EO-H/PT/LED - 0804082

Eluttag, Stiftmönster typ H, Push-in fjäderkraftanslutning, för Israel, med indikatorlampa, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804082
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BG4628 -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 609 (C_3_2017)
GTIN 4055626226187
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,030 g