Eluttag - EO-G/PT/SH/LED/S - 0804070

E-nummer: 2155699

Eluttag, Stiftmönster typ G, Push-in fjäderkraftanslutning, för Storbritannien och andra länder, med förbättrad beröringsskydd / slutare, ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804070
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 717 (C_2_2019)
GTIN 4055626226071
Vikt per styck (exklusive förpackning) 97,000 g