Eluttag - EO-G/UT/SH/S - 0804058

Eluttag, Stiftmönster typ G, Skruvanslutning, för Storbritannien och andra länder, med utökat beröringsskydd/shutter, brytare, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804058
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BE7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 565 (C_3_2019)
GTIN 4055626225968
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 85366990