Eluttag - EO-G/UT/SH/LED/GN - 0804054

Eluttag, Stiftmönster typ G, Skruvanslutning, för Storbritannien och andra länder, med utökat beröringsskydd/slutare, ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 13 A, -60 °C, 105 °C, BS 1363-1/-2

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804054
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BE7617 -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 565 (C_3_2019)
GTIN 4055626225937
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,200 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback