Eluttag - EO-G/UT/SH - 0804051

E-nummer: 2155694

Eluttag, Stiftmönster typ G, Skruvanslutning, för Storbritannien och andra länder, med utökat beröringsskydd/shutter, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804051
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BE7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 565 (C_3_2019)
GTIN 4055626225906
Vikt per styck (exklusive förpackning) 85,830 g
Tullnummer 85366990