Dubbelt uttag - EO-CF/PT/LED/DUO - 0804049

E-nummer: 2155693

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ CF, Push-in fjäderkraftanslutning, Ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804049
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod BE7621 -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 562 (C_3_2019)
GTIN 4055626225883
Vikt per styck (exklusive förpackning) 136,000 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback