Eluttag - EO-CF/PT/F - 0804047

Eluttag, Stiftmönster typ CF, Push-in fjäderkraftanslutning, Säkring 5 x 20 mm, 6,3 A, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804047
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 606 (C_3_2017)
GTIN 4055626225869
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,880 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)