nyhet

Eluttag - EO-CF/PT/LED/S - 0804046

Eluttag, Stiftmönster typ CF, Push-in fjäderkraftanslutning, Ljusindikering, brytare, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804046
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 606 (C-3-2017)
GTIN 4055626225852