nyhet

Eluttag - EO-CF/UT/F - 0804034

Eluttag, Stiftmönster typ CF, Skruvanslutning, integrerad säkring, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804034
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 606 (C-3-2017)
GTIN 4055626225746
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Ursprungsland PL (Polen)