Eluttag - EO-CF/UT/LED/S - 0804033

Eluttag, Stiftmönster typ CF, Skruvanslutning, Ljusindikering, brytare, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804033
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 714 (C_2_2019)
GTIN 4055626225739
Vikt per styck (exklusive förpackning) 87,090 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)