Eluttag - EO-CF/UT/LED/GN - 0804027

E-nummer: 2155687

Eluttag, Stiftmönster typ CF, Skruvanslutning, Ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804027
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 714 (C_2_2019)
GTIN 4055626225692
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,820 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)