Dubbelt uttag - EO-D/PT/LED/DUO/GN - 0804014

Dubbelt uttag, Typ: D, Push-in fjäderkraftanslutning, för Indien/Afrika och andra länder, med ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804014
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BE7B -
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626225579
Vikt per styck (exklusive förpackning) 133,000 g
Tullnummer 85366990