nyhet

Eluttag - EO-D/PT/LED/GN - 0804012

Bilden visar liknande artikel

Eluttag, Typ: D, Push-in fjäderkraftanslutning, för Indien/Afrika och andra länder, med ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804012
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225555
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Ursprungsland PL (Polen)