Eluttag - EO-D/PT - 0804009

Eluttag, Typ: D, Push-in fjäderkraftanslutning, för Indien/Afrika och andra länder, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804009
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 715 (C_2_2019)
GTIN 4055626225524
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,670 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)