Dubbelt uttag - EO-D/UT/LED/DUO/GN - 0804008

Dubbelt uttag, Typ: D, Skruvanslutning, för Indien/Afrika och andra länder, med ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804008
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 607 (C_3_2017)
GTIN 4055626225517
Vikt per styck (exklusive förpackning) 135,000 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)