nyhet

Eluttag - EO-D/UT/LED/GN - 0804004

Bilden visar liknande artikel

Eluttag, Typ: D, Skruvanslutning, för Indien/Afrika och andra länder, med ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804004
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BG4616 -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 607 (C_3_2017)
GTIN 4055626224671
Vikt per styck (exklusive förpackning) 73,000 g