Eluttag - EO-D/UT - 0804000

Eluttag, Stiftmönster typ N, Skruvanslutning, för Indien/Afrika och andra länder, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804000
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BE7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626224640
Vikt per styck (exklusive förpackning) 72,560 g
Tullnummer 85366990