Termoskrivare set - THERMOFOX SET CN - 0803987

Bärbar termotransferskrivare för material på rulle med tillbehör (adapter, batteri, USB-kabel, material MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) i hård väska, version med kinesisk hårdvara och kinesiskt tangentbord

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Underhållsfri drift med beprövad termoskrivarutskriftsteknik
  • Enkel styrning med programvaran CLIP PROJECT
  • Märkning av självhäftande, ej klistrande skyltar och krympslangar
  • THERMOFOX märker material i ett kassettformat, som innehåller materialet som ska märkas och färgbandet som passar.
  • Intiutiv användarstyrning genom välstrukturerade menyer och direktinmatningsknappar
  • 8 olika barcodes och över 300 symboler kan integreras.
  • Alternativ styrning via mjukvaran CLIP PROJECT

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803987
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG1N -
Katalogsida Sida 47 (C_3_2017)
GTIN 4055626212616
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 84433210