Etikett - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972

E-nummer: 1635573

Etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: limning, textfältets storlek: ändlös x 18 mm

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De självhäftande polyesterskyltarna av polyestermaterial säljs på löpande rulle för apparatmärkningen.

Fördelarna

  • Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
  • Det självhäftande materialet på löpande rulle lämpar sig särskilt väl för professionell och permanent märkning av olika komponenter och utrustning vid tillverkning av apparatskåp och styrsystem samt vid anläggningskonstruktion
  • Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs
  • Materialet är cUL-godkänt
  • Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803972
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG241E -
Katalogsida Sida 47 (C_3_2019)
GTIN 4055626212487
Vikt per styck (exklusive förpackning) 75,000 g
Tullnummer 96121010
Ursprungsland CN (Kina)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback