Etikett, högflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946

E-nummer: 1635556

Etikett, högflexibel, Rulle, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: limning, textfältets storlek: ändlös x 12 mm

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
  • Det självhäftande materialet på löpande rulle lämpar sig särskilt väl för professionell och permanent märkning av olika komponenter och utrustning vid tillverkning av apparatskåp och styrsystem samt vid anläggningskonstruktion
  • Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs
  • Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803946
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG241E -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 48 (C_3_2019)
GTIN 4055626212258
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,200 g
Tullnummer 39199080
Ursprungsland CN (Kina)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback