Märkkarta - SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - 0803922

Märkkarta, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringssätt: limning, för plintbredd: 210 mm, textfältets storlek: 186 x 5 mm, Antal enskilda skyltar: 630

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker SK-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Perfekt för märkning av COMBICON-kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803922
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2114 -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 148 (C_3_2019)
GTIN 4017918007812
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,260 g
Tullnummer 39199080
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback