Insticksskylt - EMT (13X109)R TQ - 0803897

Insticksskylt, Rulle, turkos, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 13 x 109 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med alla termoskrivare från Phoenix Contact
  • Insticks-ledarmärkning för märkhylsor
  • På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
  • EMT ... insticksskyltar för märkning av olika märkhylsor
  • Tillgängliga i tre färger

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803897
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 345 (C_3_2017)
GTIN 4055626195629
Vikt per styck (exklusive förpackning) 192,600 g
Tullnummer 39269092