Plastskylt - US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR - 0803877

E-nummer: 2942212

Plastskylt, med hål, Kort, silver, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 1 gånger 30 x 18 mm och 1 gånger 30 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 6

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803877
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 316 (C_3_2019)
GTIN 4055626173368
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,850 g
Tullnummer 39199080