Etikett - US-PML-ESS100 (D90) YE - 0803872

E-nummer: 2942191

Etikett, för märkning av nödstoppsknapp, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 90 mm, textfältets storlek: d: 90 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803872
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 376 (C_3_2017)
GTIN 4055626173160
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,970 g
Tullnummer 39199080