Etikett - US-PML-F100 (D50) - 0803869

E-nummer: 2942189

Etikett, för märkning av brandövervakningsanläggningar, Kort, röd/vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, textfältets storlek: d: 50 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803869
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 377 (C_3_2017)
GTIN 4055626173146
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,240 g
Tullnummer 39199080