Etikett - US-PML-F100 (50X25) - 0803866

Etikett, för märkning av brandövervakningsanläggningar, Kort, röd/vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, textfältets storlek: 40 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803866
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 377 (C_3_2017)
GTIN 4055626173122
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,310 g
Tullnummer 39199080