Insticksskylt - US-EMT (13X109) TQ - 0803865

Snäppbar skylt, insticksskylt för märkning av Siemens styrsystem S-7-1500, kort, turkos, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 13 x 109 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803865
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 321 (C_3_2019)
GTIN 4055626172996
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,000 g
Tullnummer 39204910