Insticksskylt - US-EMT (13X109) GY - 0803864

Snäppbar skylt, insticksskylt för märkning av Siemens styrsystem S-7-1500, kort, grå, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 13 x 109 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803864
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172989
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,040 g
Tullnummer 39204910