Insticksskylt - US-EMT (23X109) - 0803858

Snäppbar skylt, insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S-7-1500, kort, vit, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 23 x 109 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803858
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172927
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,990 g
Tullnummer 39204910