Insticksskylt - US-EMT (103X23) - 0803856

Snäppbar skylt, insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S-7-300, kort, vit, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 103 x 23 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803856
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172903
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,960 g
Tullnummer 39204910