Insticksskylt - US-EMT (50/28X13) TQ - 0803855

Bilden visar liknande produkt

Snäppbar skylt, insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S, kort, turkos, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 1 gång 50 x 13 mm och 1 gång 28 x 13 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803855
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172897
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,940 g
Tullnummer 39204910