Insticksskylt - US-EMT (50X26) - 0803851

Snäppbar skylt, insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S, kort, vit, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 50 x 26 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803851
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172866
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,960 g
Tullnummer 39204910