Insticksskylt - US-EMT (31X12,5) GY - 0803850

Bilden visar liknande produkt

Snäppbar skylt, insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200SP, kort, grå, utan märkning, kan märkas med: THERMOMARK CARD, monteringstyp: insättning i märkhållare, textfältstorlek: 31 x 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803850
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172859
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,120 g
Tullnummer 39204910