Etikett - US-EML (15X6) - 0803816

E-nummer: 2942221

Etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 15 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning för tuffa miljöer
  • De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
  • UC-EMLC ...-etiketterna kan lossas och fästas igen utan att de går sönder
  • Små återställningskrafter tillåter att man klistrar även på ojämna ytor och kanter
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803816
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 326 (C_3_2017)
GTIN 4055626172460
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,830 g
Tullnummer 39199080