Märkband - ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 - 0803448

Märkband, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 10,5 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803448
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626072210
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,290 g
Tullnummer 49119900