Märkband - ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - 0803447

Märkband, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 10,5 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803447
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 44 (C_1_2017)
GTIN 4055626072203
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,671 g
Tullnummer 39269097