Inskjutningsskylt - US-EMP (27,9X17,4) SR - 0803300

Bilden visar en grå variant av artikeln

Inskjutningsskylt, Kort, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 27,9 x 17,4 mm

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0803300
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2419 -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 317 (C_3_2019)
GTIN 4055626020679
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,570 g
Tullnummer 39204910
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback